Borne para placa de circuito impreso - MKKDS 1/12-3,81 BD: 30-8/29-7 - 1726325

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión nominal: 200 V, paso: 3,81 mm, número de polos: 12, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde
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
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1726325
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918258450
Número de tarifa arancelaria 85369010