Conector macho - PST 1,0/ 5-3,5 PA 1,3,5 - 1726305

La figura muestra una variante de 6 polos

Conector macho, corriente nominal: 8 A, número de polos: 5, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, La corriente máxima depende del conector empleado. De los dos valores de corriente, es determinante el valor más bajo para el conector y el conector macho. El conector macho está fabricado en plástico resistente a altas temperaturas, con lo cual es adecuado para el proceso de soldadura por reflujo.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Adecuado para procesos de soldadura por ola y reflujo
  • Geometría de la clavija óptima para todos los conectores pinstrip COMBICON
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1726305
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356131773