Conector enchufable para placa de circ. impreso - FK-MPT 0,5/ 7-ICVA-3,5 GN R56 - 1726253

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 3 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 250 V, número de polos: 7, paso: 3,5 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, La regleta de base protegida contra contactos casuales, sirve para el alojamiento del borne para tarjeta FK-MPT 0,5

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Adecuado para procesos de soldadura por ola y reflujo
  • Protec. contra introd. incorrecta con ordenación asimétrica hembra de conexión
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1726253
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356133173
Número de tarifa arancelaria 85366930