Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08-RN PA 1,3 - 1726224

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 3, paso: 5,08 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
  • El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1726224
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356130356
Número de tarifa arancelaria 85366930