Borne para placa de circuito impreso - MKKDSN 1,5/ 3-5,08 - 1726066

La figura muestra una variante de 5 polos

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 13,5 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!
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
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1726066
Unidad de embalaje 250 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 93 (C-1-2013)
EAN 4017918025373
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,350 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!