Borne para placa de circuito impreso - GSMKDS 3/ 4 NZ:35448574 - 1725818

La figura muestra una variante de 2 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 630 V, paso: 7,5 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 55 °
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
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • Paso más grande para requisitos de tensión elevados
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1725818
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918258368
Número de tarifa arancelaria 85369010