Borne para placa de circuito impreso - MPT 0,5/ 9-2,54 - 1725724

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 6 A, tensión nominal: 160 V, paso: 2,54 mm, número de polos: 9, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1725724
Unidad de embalaje 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 83 (C-1-2013)
EAN 4017918116323
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,650 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!