Parte enchufable - PTDA 1,5/ 4-PH-3,5 - 1725133

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 240 V, número de polos: 4, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Fácil inserción en bucle de potenciales: óptima para aplicaciones de BUS
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Construcción redondeada para un diseño del equipo individual
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1725133
Unidad de embalaje 250 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 407 (C-1-2013)
EAN 4046356129121
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,120 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!