Borne para placa de circuito impreso - PTDA 1,5/ 2-3,5 - 1724912

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 13,5 A, tensión nominal: 240 V, paso: 3,5 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Fácil inserción en bucle de potenciales: óptima para aplicaciones de BUS
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Construcción redondeada para un diseño del equipo individual
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1724912
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 407 (C-1-2013)
EAN 4046356287968
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,570 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!