Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 4/ 2-ST-7,62 BD:RB,RB - 1724899

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 20 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, sección nominal: 4 mm², número de polos: 2, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1724899
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356127417
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar