Borne para placa de circuito impreso - MKDS 5 HV/ 8-ZB-6,35 - 1724624

La figura muestra la variante de 5 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, paso: 6,35 mm, número de polos: 8, color: verde, Disposición de pines: Pines en zigzag W

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1724624
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 317 (CC-2009)
EAN 4046356127592
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar