Conector enchufable para placa de circ. impreso - GMSTB 2,5 HCV/ 3-ST-7,62BDL-PE - 1723719

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, sección nominal: 2,5 mm², número de polos: 3, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Homologación UL para 600 V con las dimensiones más pequeñas
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1723719
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356123983
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar