Conector enchufable para placa de circ. impreso - PCV 5/ 2-G-7,62 - 1720576

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1720576
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 538 (C-1-2013)
EAN 4046356113908
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,200 g
Número de tarifa arancelaria 85366930

Configurador

¡Puede configurar este artículo!