Borne para placa de circuito impreso - FRONT 4-V-7,62-P/P - 1720220
Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 32 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, sección nominal: 4 mm², Número de potenciales: 1, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 1, familia de artículos: FRONT 4-V, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines doble lineal, Longitud del pin [P]: 5 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja
"$pageName" en