Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 6/ 4-ST-10,16 BD:L1-PE - 1719778
La figura muestra una variante de 5 polos del artículo
Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 6 mm², color: verde, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, superficie contactos: plata, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 4, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: PC 6/..-ST, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Screw head form: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, Gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: POWER COMBICON 16, Bloqueo: sin, Montaje: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja
"$pageName" en