Conector enchufable para placa de circ. impreso - SPC 5/ 6-STF-SHL-7,62BKBDW2,BR- - 1719765

Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 6 mm², color: negro, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 6, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 6, número de conexiones: 6, familia de artículos: SPC 5/..-STF-SH, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, Gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: POWER COMBICON 5, Bloqueo: Bloqueo por tornillo, Montaje: Sujeción aérea (tornillo), tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
  • Apoyo de pantalla para mantener los requisitos EMC así como compensación de tracción opcional
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Homologación UL para 600 V con las dimensiones más pequeñas
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1719765
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356141048
Número de tarifa arancelaria 85366990
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
HIGHLIGHTS 2021

Soluciones creativas para un mundo inteligente

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios