Conector enchufable para placa de circ. impreso - TVMSTB 2,5/ 7-ST-5,08 - 1719053

La figura muestra la variante de 10 polos

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, sección nominal: 2,5 mm², número de polos: 7, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Fácil inserción en bucle de potenciales: óptima para aplicaciones de BUS
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1719053
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 271 (C-1-2013)
EAN 4046356156448
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,330 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar