Conector enchufable para placa de circ. impreso - SPC 5/12-STCL-7,62 - 1718588

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 6 mm², color: verde, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 12, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 12, número de conexiones: 12, familia de artículos: SPC 5/..-STCL, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, Gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: POWER COMBICON 5, Bloqueo: Bloqueo de clip, Montaje: Pinza de bloqueo Click & Lock, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
  • El sistema Click and Lock de bloqueo automático protege frente a una separación no intencionada
  • Homologación UL para 600 V con las dimensiones más pequeñas
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1718588
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 531 (C-1-2013)
EAN 4046356175258
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 54,740 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!