Parte enchufable - QC 1,5/15-ST - 1718096

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm², color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 15, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 15, número de conexiones: 15, familia de artículos: QC 1,5/..-ST, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por desplazamiento, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, Gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: CLASSIC COMBICON, Bloqueo: sin, Montaje: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión sin preparación previa de los cables para un gran ahorro de tiempo
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1718096
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 292 (C-1-2013)
EAN 4046356140362
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 40,770 g
Número de tarifa arancelaria 85366990