Borne para placa de circuito impreso - SMKDSP 1,5/ 3-5,08 BK - 1717981

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, sección nominal: 1,5 mm², Número de potenciales: 3, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 3, familia de artículos: SMKDSP 1,5, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 55 °, color: negro, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1717981
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918257996
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!
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
HIGHLIGHTS 2020

Soluciones creativas para un mundo inteligente

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios