Borne para placa de circuito impreso - MFKDSP/ 7-5,08 BD:91-79 SO - 1717576
La figura muestra una variante de 5 polos
Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, sección nominal: 1 mm², Número de potenciales: 7, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 7, familia de artículos: MFKDSP, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines doble lineal, Longitud del pin [P]: 3,3 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja
"$pageName" en