Carcasa pasamuros - MSTBO 2,5/ 5-GR-5,08 YE - 1717424

La figura muestra una variante de 8 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: amarillo, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Macho, Número de potenciales: 5, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 5, número de conexiones: 5, familia de artículos: MSTBO 2,5/..-GR, paso: 5,08 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,2 mm, sistema enchufable: CLASSIC COMBICON, Bloqueo: sin, Montaje: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1717424
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356138482
Número de tarifa arancelaria 85366930
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
HIGHLIGHTS 2021

Soluciones creativas para un mundo inteligente

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios