Regleta de base híbrida para placa de circuito impreso - PCH 6/ 4+6-G-7,62 - 1717106
La figura muestra una variante de 5+6 polos
Regleta de base híbrida para placa de circ. impreso, sección nominal: 6 mm², color: negro, corriente nominal: 41 A, 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, superficie contactos: plata, tipo de contacto: Macho, Número de potenciales: 10, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 10, número de conexiones: 10, familia de artículos: PCH 6/..+6-G, paso: 7,62 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2,6 mm, sistema enchufable: POWER COMBICON 6 Hybrid, Bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja
"$pageName" en