Conector enchufable para placa de circ. impreso - LPC 6/ 3-STL2-7,62 - 1716931
La figura muestra una variante de 4 polos con gatillo de bloqueo en la posición 3
Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 6 mm², color: verde, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 3, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 3, número de conexiones: 3, familia de artículos: LPC 6/..-STL2, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión push-in de palanca, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, Gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: POWER COMBICON 6, Bloqueo: Bloqueo por encaje, Montaje: Brida de encaje, tipo de embalaje: empaquetado en caja
"$pageName" en