Conector enchufable para placa de circ. impreso - LPC 6/ 5-ST-7,62 - 1716925

La figura muestra una variante de 5 polos

Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 6 mm², color: verde, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 5, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 5, número de conexiones: 5, familia de artículos: LPC 6/..-ST, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión push-in de palanca, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, Gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: POWER COMBICON 6, Bloqueo: sin, Montaje: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio por palanca sin herramientas permite una conexión con ahorro de espacio y el aflojamiento de cables con/sin puntera
  • Las posiciones de palanca inequívocas proporcionan una respuesta fiable mediante un receptáculo de bornes abierto o cerrado
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Conexión push-in con ahorro de tiempo con palanca cerrada
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1716925
Unidad de embalaje 25 pcs
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626514901
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 36,570 g
Número de tarifa arancelaria 85366990