Borne para placa de circuito impreso - PTSA 0,5/12-2,5-F MCRD-BK - 1716760
La figura muestra una variante de 10 polos del artículo
Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 2 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 250 V, sección nominal: 0,5 mm², Número de potenciales: 12, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 12, familia de artículos: PTSA 0,5, paso: 2,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: multicolor, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,6 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja
"$pageName" en