Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBVK 2,5/ 6-ST-5,08 BK - 1716715

La figura muestra una variante de 10 polos

Conector para carril, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, sección nominal: 2,5 mm², número de polos: 6, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Carril

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Bloque enchufable directo para el montaje sobre carril
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
  • Para el montaje sobre carril NS 15
  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1716715
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626456805
Número de tarifa arancelaria 85366990

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar