Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFMC 1,5/ 3-ST-3,5 BD:46-45 - 1716676

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm², color: verde, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 6, Número de filas: 2, Número de polos por fila: 3, número de conexiones: 6, familia de artículos: DFMC 1,5/..-ST, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: MINI COMBICON - DFMC 1,5, Bloqueo: sin, Montaje: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1716676
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626458120
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!
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
HIGHLIGHTS 2021

Soluciones creativas para un mundo inteligente

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios