Borne para placa de circuito impreso - FFKDS/V1-5,08 RD - 1716599
La figura muestra una variante de 10 polos
Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 15 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, sección nominal: 1,5 mm², Número de potenciales: 1, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 1, familia de artículos: FFKDS(A)/V1, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: rojo, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,4 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!
"$pageName" en