Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-PCV 5/12-G-7,62 - 1716386

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • El sistema de bridas permite la fijación segura en la pared de la carcasa mediante enclavamiento por encaje sin herramientas o por tornillo
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1716386
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 547 (C-1-2013)
EAN 4046356137003
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 56,300 g
Número de tarifa arancelaria 85366990