Conector enchufable para placa de circ. impreso - PTF 0,3/ 4-WB-10-H PC2134 L150 - 1716046

La figura muestra la variante

Conectores para placa de circuito impreso confeccionados

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión rápida sin herramientas para placas de circuito impreso flexibles
  • Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
  • Contacto seguro de placas de circuito impreso flexibles mediante un mandril de fijación
  • Versión y comprobación de conformidad con IEC 60838-2-2
  • La homologación según UL 1977 demuestra la seguridad eléctrica para el uso en el mercado norteamericano
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1716046
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626445892
Número de tarifa arancelaria 85444290

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar