Conector enchufable para placa de circ. impreso - IMC 1,5/ 5-ST-3,81 GY35 BD:B-+ - 1715916
La figura muestra una variante de 10 polos del artículo
Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm², color: gris claro, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Macho, Número de potenciales: 5, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 5, número de conexiones: 5, familia de artículos: IMC 1,5/..-ST, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: MINI COMBICON, Bloqueo: sin, Montaje: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja
"$pageName" en