Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08 BK - 1715755

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa pasamuros, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, sección nominal: 2,5 mm², número de polos: 4, paso: 5,08 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,9 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La conexión de cable en el lado interior del equipo permite un posicionamiento flexible del pasamuros
  • Libre elección: conexión por soldadura fija o conexión de enchufe plano normalizada
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715755
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626481968
Número de tarifa arancelaria 85366930

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar