Conector enchufable para placa de circ. impreso - PTF 0,3/ 2-WB-8-H PC0140PL60 - 1715753

La figura muestra los artículos estándar

Conectores para placa de circuito impreso confeccionados

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión rápida sin herramientas para placas de circuito impreso flexibles
  • Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
  • Contacto seguro de placas de circuito impreso flexibles mediante un mandril de fijación
  • Versión y comprobación de conformidad con IEC 60838-2-2
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715753
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626426099
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,020 g
Número de tarifa arancelaria 85444290