Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFMC 0,5/10-ST-2,54-RF - 1715742

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 0,5 mm², color: negro, corriente nominal: 6 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, superficie contactos: Oro, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 20, Número de filas: 2, Número de polos por fila: 10, número de conexiones: 20, familia de artículos: DFMC 0,5/..-ST-RF, paso: 2,54 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: MICRO COMBICON - DFMC 0,5, Bloqueo: Bloqueo por encaje, Montaje: Brida de encaje, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
  • El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715742
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626446813
Número de tarifa arancelaria 85366990