Regletas de cuchillas SMD - FP 1,27/ 16-MV 3,25 - 1714925

La figura muestra una variante de 12 polos con 12 contactos

Regleta de cuchillas SMD, Corriente nominal con 20 °C: 1,4 A, Tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 16, paso: 1,27 mm, color: negro, superficie contactos: Oro, tipo de contacto: Macho, montaje: Soldadura SMD

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Conectores placa a placa o cable a placa compactos y de muchos polos para diseños del equipo con ahorro de espacio
  • Las uniones de placas de circuito impreso apiladas, coplanares u ortogonales permiten la máxima flexibilidad en el equipo
  • Regletas de cuchillas y clavijas de enchufe combinables con distintas alturas de construcción: para distancias de placa de circuito impreso individuales de 8 mm ... 13,8 mm
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714925
Unidad de embalaje 280 pcs
Cantidad de pedido mínima 280 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626403014
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,220 g
Número de tarifa arancelaria 85366930