Conector para placa de circuito impreso - GMSTB 2,5 HCV/ 6-ST-7,62RDBD38 - 1714830

La figura muestra la variante de 5 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: rojo, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 6, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 6, número de conexiones: 6, familia de artículos: GMSTB 2,5 HCV/..-ST, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, Gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: POWER COMBICON 2,5, Bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Homologación UL para 600 V con las dimensiones más pequeñas
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714830
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626529097
Número de tarifa arancelaria 85366990
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
HIGHLIGHTS 2020

Soluciones creativas para un mundo inteligente

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios