Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 4-ST GY31LPL:44-41SO - 1714062
La figura muestra una variante de 10 polos del artículo en verde
Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: gris azulado, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, número de potenciales: 4, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: MSTB 2,5/..-ST, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, Gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: CLASSIC COMBICON, Bloqueo: sin, tipo de fijación: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja
"$pageName" en