Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBR 2,5/ 3-ST BD:X9,1-3 - 1714050
La figura muestra una variante de 10 polos del artículo
Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 3, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 3, número de conexiones: 3, familia de artículos: MVSTBR 2,5/..-ST, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, Gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: CLASSIC COMBICON, Bloqueo: sin, Montaje: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja
"$pageName" en