Borne para placa de circuito impreso - MKDSP 3/ 2 - 1714023

La figura muestra una variante de 3 polos

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, sección nominal: 2,5 mm², Número de potenciales: 2, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 2, familia de artículos: MKDSP 3, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Screw head form: L Ranura longitudinal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 5 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714023
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 105 (C-1-2013)
EAN 4017918024000
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,870 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!