Borne para placa de circuito impreso - MKKDSG 3/ 3 BK BDWH:24V-MLSO - 1713946
La figura muestra una variante de 3 polos
Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, sección nominal: 2,5 mm², Número de filas: 2, Número de polos por fila: 3, familia de artículos: MKKDSG 3, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro, tipo de embalaje: empaquetado en caja
"$pageName" en