Conector enchufable para placa de circ. impreso - TVFKC 1,5/ 7-ST - 1713884

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm², color: verde, corriente nominal: 10 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 7, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 7, número de conexiones: 14, familia de artículos: TVFKC 1,5/..-ST, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, Gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: CLASSIC COMBICON, Bloqueo: sin, Montaje: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Fácil inserción en bucle de potenciales: óptima para aplicaciones de BUS
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713884
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 282 (C-1-2013)
EAN 4046356093521
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,600 g
Número de tarifa arancelaria 85366990