Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 5/ 3-GF-7,62 GY - 1713879
La figura muestra una variante de 5 polos del artículo
Carcasa base placa de circuito impreso, color: gris, superficie contactos: Estaño, Número de polos por fila: 3, familia de artículos: PC 5/..-GF, paso: 7,62 mm, disposición de pines: Disposición de pines triple lineal, longitud del pin [P]: 5 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja
"$pageName" en