Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 3-ST-3,81 BDS:-3/X51 - 1713465

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm², color: verde, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, número de potenciales: 3, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 3, número de conexiones: 3, familia de artículos: MC 1,5/..-ST, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: MINI COMBICON, Bloqueo: sin, tipo de fijación: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713465
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626372419
Número de tarifa arancelaria 85366990
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
HIGHLIGHTS 2021

Soluciones creativas para un mundo inteligente

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios