Borne para placa de circuito impreso - PTSA 1,5/ 7-3,5-F MIX NZ06 - 1713059
La figura muestra una variante de 10 polos del artículo
Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 250 V, sección nominal: 1,5 mm², Número de potenciales: 7, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 7, familia de artículos: PTSA 1,5, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: multicolor, Disposición de pines: Disposición de pines frontal lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja
"$pageName" en