Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCC 1/ 9-STZF-3,81 GY - 1712823

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo de color verde

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, sección nominal: 1 mm², número de polos: 9, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión engastada, color: gris, superficie contactos: Estaño, Contactos hembra engastados correspondientes, con indicaciones relativas a la corriente [A] y la gama de secciones de conductor [mm²]: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión rentable de cables preconfeccionados en un gran número de piezas
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • La ayuda para la extracción facilita la manipulación y permite reducir fuerzas de tracción en el punto de contacto
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1712823
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626300344
Número de tarifa arancelaria 85472000

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar