Borne para placa de circuito impreso - SPT 5/ 8-V-7,5-ZB MIX BK/RD - 1712754

Ninguna imagen disponible

Borne para placa de circuito impreso, paso: 7,5 mm, número de polos: 8, color: multicolor, Disposición de pines: Pines en zigzag W, Longitud del pin [P]: 4,6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1712754
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626294759
Número de tarifa arancelaria 85369010

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar