Borne para placa de circuito impreso - PTS 1,5/16-5,0-H - 1712658
La figura muestra la variante de 10 polos
Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, sección nominal: 1,5 mm², Número de potenciales: 16, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 16, familia de artículos: PTS 1,5/..-H, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 2,5 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja
"$pageName" en