Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 5/ 3-G-7,62 BK CP2,3 - 1712495

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 3, paso: 7,62 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, disposición de pines: Disposición de pines triple lineal, longitud del pin [P]: 5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1712495
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626288284
Número de tarifa arancelaria 85366930

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar