Conector enchufable para placa de circ. impreso - ZEC 1,0/ 4-ST-3,5 C1 R1,4 AU - 1712458

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector directo para placa de circuito impreso, sección nominal: 1 mm², color: verde, corriente nominal: 8 A, superficie contactos: Oro, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 4, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: ZEC 1,0/..-ST, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Técnica de conexión enchufable directa, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: ZEC, Bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Conexión enchufable directa rentable con solo un componente
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1712458
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356084109
Número de tarifa arancelaria 85366930
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
HIGHLIGHTS 2020

Soluciones creativas para un mundo inteligente

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios